Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 47 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 185,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 129,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 140,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 8,06 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 330 kN C0 - Statische Tragzahl 335 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 36 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 125 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 143 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 202 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors