• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ321C3 - NTN

NJ321C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser105 mm
D - Außendurchmesser225 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings49 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser195 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser135 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch147 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse9,014 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl355 kN
C0 - Statische Tragzahl360 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung37,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR118 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter132 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO149 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR212 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image