• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ322EG15 - SNR

NJ322EG15

Einreihiges Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser211 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser143 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch155,6 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch200,9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse10,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl437 kN
C0 - Statische Tragzahl503 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung51,7 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl2800 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,251 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,749 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,014 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,507 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,404 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR123 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter140 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO145 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO158 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR227 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image