Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 154 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 169,2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 530 kN C0 - Statische Tragzahl 610 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 61 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 133 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 247 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors