• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NJ328EG1 - NTN

NJ328EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser300 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings62 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser264 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser180 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch196,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse21,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl665 kN
C0 - Statische Tragzahl795 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung76,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR156 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter176 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO198 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR284 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image