Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Messingkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 170 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 72 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 310 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 220 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 238 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 37,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 885 kN C0 - Statische Tragzahl 1010 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 92 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 186 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 216 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 241 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 344 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors