Einreihige Zylinderrollenlager

NJ408C3 - NTN

NJ408C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser92 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser58 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch64,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,297 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl106 kN
C0 - Statische Tragzahl89 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung10,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR49 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter57 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO67 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image