Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 135,3 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 89,3 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 98,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,642 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 202 kN C0 - Statische Tragzahl 186 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 21,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 88 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 100 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors