Einreihige Zylinderrollenlager

NJ414 - NTN

NJ414

Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser152 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser100 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch110,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl253 kN
C0 - Statische Tragzahl236 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung26,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter99 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO112 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image