Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 160,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 104,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 116 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C4 Masse 6,51 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 291 kN C0 - Statische Tragzahl 274 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 30,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 88 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 103 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 118 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors