Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, Stahlblechkäfig, Sonderanforderung
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 48 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 170 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 110 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 122 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 7,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 330 kN C0 - Statische Tragzahl 315 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 34,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 93 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 109 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 124 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors