Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK120/40 - NTN

NK120/40

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper120 mm
D - Außendurchmesser140 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings40 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,91 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl113 kN
C0r - Statische Tragzahl268 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR133,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm