Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Anlaufscheiben, Nachschmierbohrung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 9 mm |
| D - Außendurchmesser | 19 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 12 mm |
| F - Innerer Hüllkreisdurchmesser | 12 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,3 mm |
| s - Maximaler axialer Versatz | 1,5 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Non/No |
| Innenring Referenz | 1R9X12X12 |
| Schmierbohrungen an dem Innenring | Non/No |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,018 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 6,1 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 17000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 26000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 11 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 13,5 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,3 mm |