Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 145 mm D - Außendurchmesser 170 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 32 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,12 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 111 kN C0r - Statische Tragzahl 238 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 162,5 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm