Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK18/16R - NTN

NK18/16R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper18 mm
D - Außendurchmesser26 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,025 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl12,7 kN
C0r - Statische Tragzahl16,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung14000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR24 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm