Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK21/20R+1R17X21X20 - NTN

NK21/20R+1R17X21X20

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser29 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser21 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
s - Maximaler axialer Versatz0,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
Innenring Referenz1R17X21X20
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,053 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl17,4 kN
C0r - Statische Tragzahl25,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm