Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK42/20R - NTN

NK42/20R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper42 mm
D - Außendurchmesser52 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,086 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl26,9 kN
C0r - Statische Tragzahl49 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR50 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm