Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK50/25RCT+1R45X50X25 - NTN

NK50/25RCT+1R45X50X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45 mm
D - Außendurchmesser62 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser50 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
s - Maximaler axialer Versatz1,5 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
Innenring Referenz1R45X50X25
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,229 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0r - Statische Tragzahl74,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR58 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm