Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK50/25RCT - NTN

NK50/25RCT

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper50 mm
D - Außendurchmesser62 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,158 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl38,5 kN
C0r - Statische Tragzahl74,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR58 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm

OE Equivalents

HerstellerReferenzRenault Trucks5010439991