Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK68/25R+1R60X68X25 - NTN

NK68/25R+1R60X68X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser82 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser68 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
s - Maximaler axialer Versatz1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Innenring Referenz1R60X68X25
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,393 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl44,5 kN
C0r - Statische Tragzahl89 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR77 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm