Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring

NK85/25R+1R75X85X25 - NTN

NK85/25R+1R75X85X25

Nadellager, gedrehte Ringe, mit Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser105 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings25 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser85 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
s - Maximaler axialer Versatz1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
Innenring Referenz1R75X85X25
Schmierbohrungen an dem InnenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,642 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl70,5 kN
C0r - Statische Tragzahl123 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR80 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR100 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm