Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NK9/16T2 - NTN

NK9/16T2

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper9 mm
D - Außendurchmesser16 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings16 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,013 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl5,5 kN
C0r - Statische Tragzahl6,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung20000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung30000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur100 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR10,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm