Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, hohe Belastung
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 115 mm |
| D - Außendurchmesser | 135 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 32 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,7 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 90,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 199 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 128,5 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,1 mm |