Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

NKS28R - NTN

NKS28R

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, hohe Belastung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper28 mm
D - Außendurchmesser42 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings20 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringNon/No
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,084 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl29,1 kN
C0r - Statische Tragzahl36,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung9500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung14000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR31 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm