Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 10 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 10 mm D - Außendurchmesser 19 mm D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe 24 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 23 mm C1 - Höhe des Axiallagers 9 mm C2 - Lage der Bohrung 6,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes Präzisionsklasse P0 Masse 0,037 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 5,45 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 10 kN C0r - Statische Tragzahl 6,45 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 14 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 18 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm