Kombinierte Wälzlager

NKX25T2Z - NTN

NKX25T2Z

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper25 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe25 mm
D - Außendurchmesser37 mm
D2 - Außendurchmesser des Axiallagers43 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
C1 - Höhe des Axiallagers11 mm
C2 - Lage der Bohrung9,5 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung37,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser2,5 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,132 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl14,2 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl19,6 kN
C0r - Statische Tragzahl24 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl37 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR35 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined