Kombinierte Wälzlager

NKX35Z - NTN

NKX35Z

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper35 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe35 mm
D - Außendurchmesser47 mm
D2 - Außendurchmesser des Axiallagers53 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings30 mm
C1 - Höhe des Axiallagers12 mm
C2 - Lage der Bohrung9 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung47,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,175 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl20 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl20,4 kN
C0r - Statische Tragzahl36 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl44,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR45 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined