Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 40 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 40 mm D - Außendurchmesser 52 mm D2 - Außendurchmesser des Axiallagers 61 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 32 mm C1 - Höhe des Axiallagers 13 mm C2 - Lage der Bohrung 10 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 55,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes Präzisionsklasse P0 Masse 0,225 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 25,9 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 26,9 kN C0r - Statische Tragzahl 52,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 63 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 52 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm