Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 45 mm |
| dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 58 mm |
| D2 - Außendurchmesser des Axiallagers | 66,5 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 32 mm |
| C1 - Höhe des Axiallagers | 14 mm |
| C2 - Lage der Bohrung | 9 mm |
| a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung | 60,5 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,265 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 27,6 kN |
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 27,9 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 59 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 69 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4600 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 57 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |