Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 60 mm |
| dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 72 mm |
| D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe | 85 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 40 mm |
| C1 - Höhe des Axiallagers | 17 mm |
| C2 - Lage der Bohrung | 12 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| k - Bohrungsdurchmesser | 3 mm |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,465 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 29,8 kN |
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 41,5 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 71,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 113 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2600 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3700 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 75 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |