Kombinierte Wälzlager

NKX60Z - NTN

NKX60Z

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper60 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe60 mm
D - Außendurchmesser72 mm
D2 - Außendurchmesser des Axiallagers86,5 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings40 mm
C1 - Höhe des Axiallagers17 mm
C2 - Lage der Bohrung12 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung80,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,484 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl29,8 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl41,5 kN
C0r - Statische Tragzahl71,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl113 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR75 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined