Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 20 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 20 mm D - Außendurchmesser 30 mm D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe 35 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 30 mm C1 - Höhe des Axiallagers 10 mm C2 - Lage der Bohrung 10,5 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 30,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,09 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 16,4 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 20,2 kN C0r - Statische Tragzahl 27,1 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 46,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 32 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm