Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 25 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 25 mm D - Außendurchmesser 37 mm D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe 42 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 30 mm C1 - Höhe des Axiallagers 11 mm C2 - Lage der Bohrung 9,5 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 37,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 2,5 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,128 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 14,2 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 27,3 kN C0r - Statische Tragzahl 24 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 68 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 39 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm