Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper | 40 mm |
| dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| D2 - Außendurchmesser des Axiallagers | 61 mm |
| C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings | 32 mm |
| C1 - Höhe des Axiallagers | 13 mm |
| C2 - Lage der Bohrung | 10 mm |
| a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung | 55,7 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Schmierbohrungen an dem Außenring | Oui/Yes |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,237 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Cr - Dynamische Tragzahl | 25,9 kN |
| Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 43 kN |
| C0r - Statische Tragzahl | 52,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 121 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 1200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 56 mm |
| ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |