Kombinierte Wälzlager

NKXR45T2Z - NTN

NKXR45T2Z

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper45 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe45 mm
D - Außendurchmesser58 mm
D2 - Außendurchmesser des Axiallagers66,5 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings32 mm
C1 - Höhe des Axiallagers14 mm
C2 - Lage der Bohrung9 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung60,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,286 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl27,6 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl45,5 kN
C0r - Statische Tragzahl59 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl135 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR61 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined