Kombinierte Wälzlager

NKXR50T2 - NTN

NKXR50T2

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper50 mm
dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe50 mm
D - Außendurchmesser62 mm
D1 - Außendurchmesser der Unterlegscheibe70 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings35 mm
C1 - Höhe des Axiallagers14 mm
C2 - Lage der Bohrung10 mm
a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung65,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
PräzisionsklasseP0
Masse0,309 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl27,9 kN
Ca - Dynamische axiale Tragzahl48,5 kN
C0r - Statische Tragzahl62 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl150 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR66 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined