Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 50 mm dw - Bohrungsdurchmesser der Wellenunterlegscheibe 50 mm D - Außendurchmesser 62 mm D2 - Außendurchmesser des Axiallagers 71,5 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 35 mm C1 - Höhe des Axiallagers 14 mm C2 - Lage der Bohrung 10 mm a - Durchmesser der Axiallagerunterstützung 65,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Präzisionsklasse P0 Masse 0,329 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 27,9 kN Ca - Dynamische axiale Tragzahl 48,5 kN C0r - Statische Tragzahl 62 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 150 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 66 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm