Einreihige Zylinderrollenlager

NU1005G1 - NTN

NU1005G1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser41,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser30,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,088 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,7 kN
C0 - Statische Tragzahl14,1 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung1,72 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung19000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung16000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR27 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter30 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO32 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR43 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,6 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image