Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 72,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 57,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,287 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 35,5 kN C0 - Statische Tragzahl 36 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 54 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 57 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 59 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 75 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors