• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU1012 - NTN

NU1012

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser95 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser85,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser69,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,474 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl44,5 kN
C0 - Statische Tragzahl48,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung5,95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR65 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter68 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO71 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR88,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image