Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 60 mm D - Außendurchmesser 95 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 85,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 69,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,452 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 44,5 kN C0 - Statische Tragzahl 48,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 5,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 65 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 68 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 71 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 88,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors