Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 20 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 100 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 80 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,685 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 64,5 kN C0 - Statische Tragzahl 70,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 78 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 82 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 103,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors