• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU1015G1 - NTN

NU1015G1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser115 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser105 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser85 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl66,5 kN
C0 - Statische Tragzahl74,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung6100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR80 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter83 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO87 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR108,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image