Einreihige Zylinderrollenlager

NU1016C3 - NTN

NU1016C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser113,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser91,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl80 kN
C0 - Statische Tragzahl90,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR85 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter90 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR118,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image