Einreihige Zylinderrollenlager

NU1018C3 - NTN

NU1018C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser127 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser103 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch107,8 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl98 kN
C0 - Statische Tragzahl114 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96,5 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO106 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR132 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter129 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image