Einreihige Zylinderrollenlager

NU1019 - NTN

NU1019

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser145 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser132 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser108 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl101 kN
C0 - Statische Tragzahl120 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR101,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter106 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR137 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image