Einreihige Zylinderrollenlager

NU1022 - NTN

NU1022

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser155 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser125 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse2,33 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl146 kN
C0 - Statische Tragzahl174 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR116,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter124 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO128 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR161 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image