Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 165 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 135 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,44 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 154 kN C0 - Statische Tragzahl 191 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 20,6 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 126,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 134 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 138 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 171 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors