Einreihige Zylinderrollenlager

NU1024C3 - NTN

NU1024C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser165 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser135 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,44 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl154 kN
C0 - Statische Tragzahl191 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR126,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter134 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO138 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR171 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image