Einreihige Zylinderrollenlager

NU1028C3 - NTN

NU1028C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser210 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings33 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser192 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser158 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse4,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl195 kN
C0 - Statische Tragzahl250 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter156 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO161 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR201 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image